Technische Daten
Technische Daten | KL6821 |
|---|---|
Übertragungskanäle | 1 |
DALI-Slaves / Gruppen | max. 64 DALI Vorschaltgeräet (Control gears) und max. 63 DALI-2 Steuergeräte (Control devices) / max. 16 Gruppen |
Bitbreite im K-Bus E/A | 4 x 8 Bit Nutzdaten, 1 x 16 Bit Control/Status |
Eingangsprozessabbild | 1 Status-Word und 4 Datenbytes |
Ausgangsprozessabbild | 1 Control-Word und 4 Datenbytes |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 55 mA |
Stromaufnahme der 24 V Anschlüsse | typisch 30 mA + DALI Strom |
Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+ 20%) |
Isolationsspannung | DALI-Bus / K-Bus: dauerhaft 1500 VAC |
Übertragungstechnik | DALI-2 (zertifiziert) |
DALI Netzteil | max. 250 mA, abschaltbar |
Garantierter DALI Versorgungsstrom | 220 mA |
DALI-Strom bei ausgeschaltetem DALI Netzteil | 2 mA |
Gewicht | ca. 80 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 100 mm x 68 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Verlustleistung | ca. 0,5 W + max. 0,5 W abhängig vom DALI Ausgangsstrom |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).