Gruppen

Gruppen 1:Abb.31: KS2000 - Archiv - Gruppen

Hier können Sie für bis zu 64 DALI-Geräte (vertikal aufgelistet) die Zugehörigkeit für bis zu 16 Gruppen (horizontal aufgelistet) vorgeben.

Zulässig sind folgende Einträge:

Im dargestellten Beispiel wird

Optische Auswahlrückmeldung

Falls die Option optische Auswahlrückmeldung aktiviert ist und Sie auf eine Gruppennummer klicken, leuchten alle DALI-Geräte dieser Gruppe mit maximaler Helligkeit.
Hierzu muss außerdem in KS2000 unter Optionen Online Monitoring aktiviert sein und auf dem Buskoppler die LED I/O Run leuchten!

Optionen

Gruppen 2:Abb.32: Optionen

Öffnen

Öffnet eine auf Festplatte des PCs abgespeicherte Konfiguration (*.xml).

Speichern

Speichert die Konfiguration in einer Datei (*.xml) auf der Festplatte des PCs.

Download

Speichert die Konfiguration in den angeschlossenen DALI-Geräten.

Upload

Lädt die Konfiguration aus den angeschlossenen DALI-Geräten.