Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.10: KL6811 - AnschlussbelegungAnschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
DALI + | 1 | DALI/DSI-Steuerleitung (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 4) |
+24 V | 2 | Powerkontakt +24 V |
0 V | 3 | Powerkontakt 0 V |
DALI + | 4 | DALI/DSI-Steuerleitung (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 1) |
DALI - | 5 | DALI/DSI-Steuerleitung (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 8) |
+24 V | 6 | Powerkontakt +24 V |
0 V | 7 | Powerkontakt 0 V |
DALI - | 8 | DALI/DSI-Steuerleitung (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 5) |
Hinweis | |
Keine Netzspannung an die Powerkontakte Die Klemmstellen für die Powerkontakte (+24 V, 0 V) dürfen auf keinen Fall mit 230 V Netzspannung belegt werden, weil die KL6811 dabei zerstört wird. |
![]() | Kontakte für die DALI-Steuerleitung (DALI+, DALI-) und Netzspannung Falls Sie aus Versehen die Kontakte für die DALI-Steuerleitung (DALI+, DALI-) mit 230 V Netzspannung belegen, wird die KL6811 nicht zerstört, sondern schaltet sich ab. |
Leitungslängen im DALI-Betrieb
Der DALI-Bus kann in Linien-, Stern-Topologie oder einer Mischung aus beidem ausgeführt werden. Die maximale Leitungslänge darf 300 m nicht überschreiten!
Leitungslänge | Leitungsquerschnitt |
|---|---|
bis 100 m | mindestens 0,5 mm2 |
bis 150 m | mindestens 0,75 mm2 |
bis 300 m | mindestens 1,5 mm2 |
Weitere wichtige Randbedingungen, die sich aus der IEC 62386 ableiten:
- Die DALI-Leitungen müssen nicht mit Widerständen abgeschlossen werden.
- Der maximale Spannungsabfall zwischen Sender und Empfänger darf 2 V nicht überschreiten.
- Bei Ausnutzung der maximalen Leitungslänge ist es nicht ratsam DALI in Kombination mit der Netzleitung zu verlegen.