Technische Daten

Technische Daten

KL6811

KS6811

Übertragungskanäle 

1

DALI-Geräte / Gruppen

maximal 64 / maximal 16

Bitbreite im K-Bus E/A

2 x 8 Bit Nutzdaten, 1 x 8 Bit Control/Status

Bitbreite im Eingangsprozessabbild

1 Datenwort, 1 Status-Byte

Bitbreite im Ausgangsprozessabbild

1 Datenwort, 1 Control-Byte

Konfiguration

mit Konfigurations-Software KS2000 über
- Buskoppler und Konfigurationskabel
- Feldbus

Spannungsversorgung für Elektronik

über den K-Bus

Stromaufnahme aus dem K-Bus

typisch 55 mA

Stromaufnahme aus den Power-Kontakten

typisch 30 mA + Last

Kurzschlussfestigkeit

ja, automatischer Wiederanlauf

Eingangsspannung

24 VDC (-15%/+ 20%)

Isolationsspannung

DALI-Bus / K-Bus: dauerhaft 1500 VAC
DALI-Bus / Powerkontakte: dauerhaft 1500 VAC
K-Bus / Powerkontakte: dauerhaft 500 VAC

DALI / DSI

normkonform, Leerlaufspannung 11,5 ... 15 VDC

Max. High / Low-Pegel 

Strom 130 mA / 250 mA

Steckbare Verdrahtung

Nein

ja

Gewicht

ca. 80 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Verlustleistung

0,5 W + Verlustleistung verursacht durch die angeschlossenen DALI-Geräte

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC,
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc