Prozessdatenworte im DALI-Betrieb
Prozessausgangswort (DataOUT)
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | Y | Adressbits (A) | S | Befehl (X) | ||||||||||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
15 | Y | 0bin | Die Adressbits 9 bis 14 enthalten eine DALI-Kurzadresse. |
1bin | Die Adressbits 9 bis 14 enthalten eine DALI-Gruppenadresse oder einen DALI-Sammelruf. | ||
14 bis 9 | Adressbits (A) | 0bin | DALI-Kurzadresse, DALI-Gruppenadresse oder DALI-Sammelruf |
8 | Auswahlbit (S) | 0bin | Die Bits 0 bis 7 enthalten einen Lampenleistungswert. |
1bin | Die Bits 0 bis 7 enthalten einen DALI-Befehl. | ||
7 bis 0 | Befehl (X) | Lampenleistungswert oder DALI-Befehl* | |
*) Eine Liste der DALI-Befehle finden Sie im Kapitel DALI-Befehle.
![]() | Befehlsempfang der DALI-Geräte Beachten Sie, dass DALI-Geräte erst dann Befehle empfangen können, wenn ihre Lastseite mit Spannung (230 V) versorgt wird, weil der PIC (Ein-Chip-Mikrocontroller) eines DALI-Gerätes typischerweise über die Lastspannung versorgt wird. |
Prozesseingangswort (DataIN)
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | reserviert | O.K. | Parameter | |||||||||||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
15 bis 9 | - | reserviert | |
8 | O.K. | 0bin | Bit 0 bis 7 enthalten keine gültigen Daten |
1bin | Bit 0 bis 7 enthalten die gültige Antwort eines DALI-Gerätes | ||
7 bis 0 | Parameter | Antwort eines DALI-Gerätes | |