Prozessabbild
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL6781 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Wort) ist nicht möglich, da Control- und Status-Wort für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der Klemme erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen, wird die KL6781 mit ihrem komplexen Prozessabbild dargestellt! |
Die KL6781 stellt sich im Prozessabbild mit bis zu 24 Byte Ein- und 24 Byte Ausgangsdaten dar.
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
---|---|---|
Wort | ||
Byte | DataIn0 | DataOut0 |
Byte | DataIn1 | DataOut1 |
... | ... | ... |
Byte | DataIn21 | DataOut21 |
Legende
SW: Status-Byte
CW: Control-Byte
DataIN 0 bis DataIN 21: 22 Bytes für die Eingangsdaten des M-Bus
DataOUT 0 bis DataOUT 21: 22 Bytes für die Ausgangsdaten des M-Bus
- Die Bedeutung des Control- und Status-Worts entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Wort.
- Die Zuordnung der Bytes und Worte zu den Adressen der Steuerung entnehmen Sie bitte der Seite Mapping.