LED-Anzeigen

LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
an | normaler Betrieb | ||
aus | Werden vom Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten zur Klemme übertragen, so erlischt die LED RUN. | ||
Error | rot | Allgemeiner Fehler wird signalisiert | |
Send | grün | Datenübertragung auf dem M-Bus | |
Receive | grün | Datenübertragung auf dem M-Bus |