Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
MP-Bus | 1 | Kabel 5 (weiß oder orange) |
+ 24 VDC (+) | 2 | Kabel 2 (Rot) |
0 V (-) | 3 | Kabel 1 (Schwarz) |
Enable | 4 | Deaktiviert den MP-Bus Master auf der KL6771 |
MP-Bus | 5 | Kabel 5 (weiß oder orange) |
+ 24 VDC (+) | 6 | Kabel 2 (Rot) |
0 V (-) | 7 | Kabel1 (Schwarz) |
Enable | 8 | Deaktiviert den MP-Bus Master auf der KL6771 |
![]() | Eingang Enable Wird auf den Eingang Enable 24 VDC angelegt, stellt die KL6771 die MP-Bus Kommunikation ein. Die überlagerte PLC bekommt eine Meldung und die MP-Error LED leuchtet. |