Technische Daten
Technische Daten | KL6771 | KS6771 |
---|---|---|
Masterkanäle | 1 | |
Übertragungsstandard | MP-Bus-Standard | |
Anzahl an Slaves | max. 16 (8 Aktoren und 8 Sensoren) | |
Übertragungsrate | 1200 Baud | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / MP-Bus) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 55 mA | |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | typisch 10 mA + Stromaufnahme der angeschlossenen MP-Bus-Slaves | |
Ausgangs-Prozessabbild | 12 Byte Daten | |
Eingangs -Prozessabbild | 12 Byte Daten | |
Gewicht | ca. 85 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Steckbare Verdrahtung | nein | ja |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Steckbare Verdrahtung | nein | ja |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |