KL6771/KS6771 - Einführung

Die MP-Bus-Masterklemme KL6771/KS6771 ermöglicht den direkten Anschluss von MP-Bus-Slaves. Der MP-Bus wurde von der Firma Belimo für den Anschluss von Ventilen, Drossel-, Lüftungs- und Brandschutzklappen sowie für Fensterlüftungssysteme entwickelt. Es können bis zu 16 Feldgeräte (8 Antriebe und 8 Sensoren) an die KL6771/KS6771 angeschlossen werden. Der Prozessdatenaustausch ist feldbusunabhängig. Die Busklemme wird über TwinCAT-Funktionsbausteine in Betrieb genommen bzw. konfiguriert. Status-LEDs zeigen den Buszustand direkt an. Der Einsatz mehrerer KL6771/KS6771 an einem Buskoppler oder Busklemmen Controller ist möglich.