Reichweitenplanung
Beachten Sie bei der Platzierung der EnOcean Geräte die Empfehlungen der EnOcean Allianz (siehe www.enocean.com/de). Das Einhalten der Empfehlungen unterstützt eine optimale Reichweite und Störunanfälligkeit.
Dämpfung von verschiedenen Materialien
Material | Dämpfung |
|---|---|
Holz, Gips, Glas unbeschichtet (ohne Metall) | 0...10 % |
Backstein, Pressspanplatten | 5...35 % |
Beton mit Armierung aus Eisen | 10...90 % |
Metall, Aluminiumkaschierung | 90..100 % |
Reichweite
Material | Reichweite |
|---|---|
Sichtverbindung | Typ 30 m in Gängen, bis zu 100 m in Hallen |
Rigipswände/Holz | Typ 30 m, durch maximal 5 Wände |
Ziegelwände/Gasbeton | Typ 20 m, durch maximal 3 Wände |
Stahlbetonwände/-Decken | Typ 10 m, durch maximal 1 Wand/Decke |
Platzierung des KL6583-Moduls
Das KL6583-Modul beinhaltet Sender, Empfänger sowie die Antenne.
Abstände
Der Abstand zu einer Stahlbetondecke sollte mindestens 50 cm betragen, der zu einer Wand 10 cm.
Das KL6583 Modul nicht auf einer Metall Platte verschrauben oder anbringen!
Umweltbedingungen
Des Weiteren sind die Umweltbedingungen einzuhalten:
- Luftfeuchtigkeit maximal 95% ohne Betauung
- Umgebungstemperatur 0...55°C