Verkabelung zwischen KL6581 und KL6583
Hinweis | |
Verkabelungsanweisungen
|
Bedeutung | KL6581 | KL6583 X1 oder X2 |
---|---|---|
CAN + | 1 | CAN + |
CAN - | 5 | CAN - |
24 V DC | 2 oder 6 | 24 V |
GND | 3 oder 7 | GND |
Knoten-Adresse derKL6583
S3 ist zum Einstellen der Knotenadresse (Node Address). Jede Adresse darf in der Linie nur einmal verwendet werden (gültige Adressen: 1...8).
Abschlusswiderstand
Beim letzten Modul muss der Abschlusswiderstand aktiviert werden!
Dafür sind beide DIP-Schalter S1 und S2 auf ON zu setzen.
Verwechselungsgefahr Die Ziffer "1" auf den DIP-Schaltern ist nur eine Nummerierung: Die "1" bedeutet nicht ON! |