KL6581 - Technische Daten
Technische Daten | KL6581 |
|---|---|
Technik | EnOcean |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl der Anschließbaren KL6583 | 8 |
Übertragungsstandard | CAN |
CAN-Verbindungskabel | Beckhoff ZB5100 (Meterware) |
Zulässige Kabellänge von der KL6581 bis zur letzten KL6583 | maximal 500 Meter (nur Linientopologie) |
Übertragungsrate | 125 kByte |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/CAN) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | Output: 12 Byte Daten, Input: 12 Byte Daten |
Gewicht | ca. 85 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15mm x 100mm x 70mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, cULus, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Unterstützte EnOcean-Telegramme
Telegramm | RORG | ORG | Kommunikation |
|---|---|---|---|
RPS | F6 | 05 | Repeated Switch Communication |
1BS | D5 | 06 | 1 Byte Communication |
4BS | A5 | 07 | 4 Byte Communication |