Anschlussbelegung

Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
Service | 1 | Service-PIN |
+ 24 VDC | 2 | 24 V Versorgungsspannung |
0 V | 3 | Masse |
LON | 4 | LON Kommunikation |
Service | 5 | Service-PIN |
+ 24 VDC | 6 | 24 V Versorgungsspannung |
0 V | 7 | Masse |
LON | 8 | LON Kommunikation |
![]() | Service-PINs Die Service-PINs (Klemmstelle 2 und 6 oder 3 und 7) funktionieren nur, wenn über die Powerkontakte 24 V eingespeist werden. |
![]() | Neuron-ID per Broadcast Das Kurzschließen von Klemmstellen 1 und 5 (positive Flanke) veranlasst die KL6401 ihre Neuron-ID per Broadcast zu verschicken. |