Einführung

Die LON-Busklemme KL6401 verbindet das LON-Bussystem mit dem Beckhoff Busklemmensystem.
Die KL6401 bietet die Möglichkeit maximal 62 Netzwerkvariablen (SNVT) zu konfigurieren. Diese 62 SNVTs können beliebig gemischt und als Ein- und/oder Ausgänge konfiguriert werden.
Die Konfiguration der SNVTs erfolgt mit der Konfigurations-Software KS2000. Die Konfigurations-Software KS2000 ist für die Konfiguration und den Betrieb der KL6401 erforderlich. Zusätzlich benötigen Sie ein LON-Tool (z. B. Echelon LonMaker), um die Verknüpfung (das Binding) der entsprechenden SNVTs durchzuführen. Die Firma Beckhoff bietet kein LON-Tool an.
Für den Einsatz der KL6401 erforderliche Software
- Konfigurations-Software KS2000 zur Konfiguration der Netzwerkvariablen
- Ein LON-Tool zur Verknüpfung der Netzwerkvariablen
- TwinCAT PLC und entsprechende Bibliothek zum Ansprechen der KL6401 aus der Applikation heraus.
![]() | Unterstützung der KL6401 Die KL6401 wird nur in Verbindung mit der TwinCAT Bibliothek für die LON-Busklemme unterstützt! |