Technische Daten
Technical data | KL6401 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Netzwerkvariablen | max. 62 |
Übertragungsstandard | FTT-10/LPT |
Übertragungsrate | 78 kbyte |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/LON) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 55 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | Output: 36 Byte Daten, Input: 36 Byte Daten |
Gewicht | ca.. 85 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca.. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß to EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |