Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
Set | 1 | reserviert |
EIB + | 2 | EIB plus (rot), intern verbunden mit Klemmstelle 6 |
EIB - | 3 | EIB minus (grau), intern verbunden mit Klemmstelle 7 |
Shield | 4 | Schirm, intern verbunden mit Klemmstelle 8 |
Set | 5 | reserviert |
EIB + | 6 | EIB plus (rot), intern verbunden mit Klemmstelle 2 |
EIB - | 7 | EIB minus (grau), intern verbunden mit Klemmstelle 3 |
Shield | 8 | Schirm, intern verbunden mit Klemmstelle 4 |
![]() | Set-Klemmstellen Die Klemmstellen für Set haben keine Funktion und dürfen nicht belegt werden! |

