Anschlussbelegung

Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 24 V | 2 | + 24 V |
Input 2 | 3 | Eingang 2 |
+ 24 V | 4 | + 24 V |
Input 3 | 5 | Eingang 3 |
+ 24 V | 6 | + 24 V |
Input 4 | 7 | Eingang 4 |
+ 24 V | 8 | + 24 V |
+ 24 V | 9 | + 24 V |
0 V | 10 | 0 V |
+ 24 V | 11 | + 24 V |
0 V | 12 | 0 V |
+ 24 V | 13 | + 24 V |
0 V | 14 | 0 V |
+ 24 V | 15 | + 24 V |
0 V | 16 | 0 V |