Betriebsmodi
Geschützter Modus (Protected Mode)
Im geschützten Modus werden nur die AS-i Slaves aktiviert, die in der LPS eingetragen sind. Außerdem muss deren Konfiguration (E/A-Kennung und ID-Codes) mit der projektierten Konfiguration aus den Parametern
- 0x40 bis 0x47 (projektierte E/A-Kennungen) bzw.
- 0x48 bis 0x4F (projektierte ID-Codes)
- 0xE0 bis 0xE7 (projektierte Extended ID-Codes 1) und
- 0xE8 bis 0xEF (projektierte Extended ID-Codes 2) übereinstimmen,
falls die Überprüfung der EA-Kennung bzw. ID-Codes in den Parametern 0x60 bis 0x61 bzw. 0x68 bis 0x69, 0x70 bis 0x71 und 0x78 bis 0x79 freigeschaltet ist.
Die automatische Adressierung ist möglich, wenn bei allen in der LPS eingetragenen AS-i Slaves auch die Überprüfung von E/A-Kennung sowie ID-Code freigeschaltet ist und genau ein projektierter AS-i Slave fehlt.
Konfigurationsmodus (Configuration Mode)
Im Konfigurationsmodus werden alle AS-i Slaves aktiviert, die gefunden werden. Die automatische Adressierung ist möglich, dabei wird einem gefundenen Slave mit der Adresse 0 die nächste freie Adresse zugeordnet. Eine AS-i Adresse kann aber über den Parameter 0x100 (AS-i Kommando-Schnittstelle) manuell eingestellt werden. Durch Setzen des Set-Eingangs oder über den Parameter 0x108 (allgemeine Kommandoschnittstelle) könne alle gefundenen AS-i Slaves projektiert werden. In diesem Fall werden auch
- die entsprechenden E/A-Kennungen und ID-Codes in die Parameter 0x40 bis 0x47 (Projektierte E/A-Kennungen) bzw. 0x48 bis 0x4F, 0xE0 bis 0xE7 und 0xE8 bis 0xEF (projektierte ID-Codes) eingetragen und
- die Überprüfung in den Parametern 0x60 bis 0x61 (E/A-Kennungen) bzw. 0x68 bis 0x69, 0x70 bis 0x71 und 0x78 bis 0x79 (ID-Codes) freigeschaltet.