Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.3.0

  • Zulassungen und Kennzeichnungen aktualisiert

2.2.0

  • Kapitel KL6201, KL6211 - Einführung aktualisiert
  • Kapitel Technische Daten aktualisiert
  • Kapitel IECEx – Besondere Bedingungen hinzugefügt

2.1.0

  • Technische Daten aktualisiert
  • Ex-Kennzeichnungen in den technischen Daten hinzugefügt
  • Kapitel Konfigurations-Software KS2000 aktualisiert
  • Kapitel AS-i Installation aktualisiert
  • Kapitel AS-i Parameter - Übersicht aktualisiert
  • Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt
  • Neue Titelseite

2.0.0

  • Migration

1.5.0

  • Kapitel Tragschienenmontage aktualisiert
  • Hinweise zum Firmware-Stand der Buskoppler aktualisiert
  • Beschreibung der AS-i String-Parameter hinzugefügt (die AS-i String-Parameter werden ab Firmware-Version BA unterstützt)
  • Beschreibung des AS-i Kommando-Interfaces aktualisiert
  • Beschreibung der AS-i Einstellungen mittels KS2000 aktualisiert
  • Montagehinweise aktualisiert

1.4

  • Beschreibung der AS-i Masterklemme mit Powerkontakten KL6211 hinzugefügt
  • Beschreibung der AS-i Potenzialeinspeiseklemme mit Filter KL9520 hinzugefügt
  • Montagehinweise zu AS-i Masterklemmen hinzugefügt
  • kleinere Routinekorrekturen (Tippfehler, Rechtschreibung usw.)

1.3

  • Beschreibung der Quittung zur AS-i Kommandoschnittstelle (AS-i Parameter 0x100) erweitert
  • Beschreibung des Prozessabbilds aktualisiert und 6 Byte Prozessabbild hinzugefügt
  • Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter PROFIBUS aktualisiert
  • Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter CANopen aktualisiert
  • Hinweise zum Firmware-Stand der Buskoppler aktualisiert

1.2

  • Bis zu 62 AS-i Slaves werden nun direkt im Prozessabbild unterstützt
  • analoge AS-i Slaves werden unterstützt
  • Beschreibung der Parametrierung der KL6201 mit der KS2000-Software hinzugefügt
  • Beschreibung der AS-i Parameter überarbeitet
  • Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter PROFIBUS überarbeitet
  • Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter CANopen überarbeitet
  • Beschreibung der AS-i Netzteilklemme KL9528 hinzugefügt

1.1

  • Bis zu 62 AS-i Slaves werden unterstützt (32 direkt im Prozessabbild, weitere 32 über Parameterzugriff)
  • ID-Code 1 und ID-Code 2 werden nun beim Aufstarten ausgelesen
  • beim Kurzschließen der SET-Eingänge werden die ID-Codes 1 und 2 mit abgespeichert

1.0

  • komplette Überarbeitung
  • Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter CANopen hinzugefügt

0.9

  • erste Vorabversion: Beschreibung des Betriebs der KL6201 unter PROFIBUS

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

KL6201 / KS6201

KL6211 / KS6211

Firmware

Hardware

Firmware

Hardware

2.3.0

D6

0K

D6

0K

2.2.0

D6

0K

D6

0K

2.1.0

D6

0K

D6

0K

2.0.0

D6

0J

D6

0J

1.5.0

BA

0D

BA

0D

1.4

B9

09

B9

09

1.3

B7

09

-

-

1.2

B4

09

-

-

1.1

B1-FE

05

-

-

1.0

B0

04

-

-

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 12 06 B9 09:

12 - Produktionswoche 12
06 - Produktionsjahr 2006
B9 - Firmware-Stand B9
09 - Hardware-Stand 09