Allgemeine Einstellungen KL6031
Karteireiter Common Settings (Allgemeine Einstellungen) zur Parametrierung der KL6031.

Allgemein
Take Settings for all channels of this terminal (Einstellungen für alle Kanäle dieser Klemme übernehmen)
Die vorgenommenen Einstellungen werden für alle Kanäle der Klemme übernommen (Default: deaktiviert).
Process Data Length (Prozessdatenlänge) (R34.7)
Hier können Sie Nutzdatenlänge (3, 5 oder 22 Byte) des Prozessdatenabbildes einstellen (Default: 22 Byte).
Set Factory Settings (Hersteller Einstellungen zurücksetzen) (R7)
Hier können Sie die Werkseinstellungen der Klemme zurücksetzen und mit "Apply" ("Übernehmen") abspeichern.
Communication Parameters (Kommunikationsparameter)
- RTS/CTS activated (R34.0),
RTS/CTS aktiviert (default: aktiviert) - Alternativ output format (R34.1),
Alternatives Ausgabeformat (default: deaktiviert) - Status Byte one cycle later (R34.2),
Status Byte einen Zyklus später (default: deaktiviert) - XON/XOFF supported sending data (R34.3),
XON/XOFF beim Senden der Daten (default: deaktiviert) - XON/XOFF supported receiving data (R34.4),
XON/XOFF beim Empfang der Daten (default: deaktiviert) - Send FIFO data continous (R34.6),
Kontinuierliches Senden der FIFO Daten (default: deaktiviert) - Extended process data interface (R34.7),
Erweitertes Prozessdateninterface (wird automatisch gesetzt) - Transfer rate optimization (R34.8),
Transferratenoptimierung (default: aktiviert)