KL6021/KS6021 - Technische Daten
Technische Daten | KL6021, KS6021 |
|---|---|
Technik | RS422/RS485 |
Übertragungskanäle | TxD und RxD, vollduplex (halbduplex) |
Übertragungsrate | 1200…19200 Baud, Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parity und ein Stopp-Bit sind voreingestellt (max. 19200 Baud) |
Bitübertragung | mit Differenzsignal |
Leitungsimpedanz | 120 Ω |
Leitungslänge | ca. 1000 m Twisted-Pair |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Stromaufnahme vom K-Bus | 65 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Datenpuffer | 128 Byte Empfangspuffer, 16 Byte Sendepuffer |
Bitbreite im Prozessabbild | Input/Output: 3 x 8 Bit Nutzdaten, 1 x 8 Bit Control/Status (bis 5 x 8 Bit Nutzdaten möglich) |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Gewicht | ca. 60 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |