Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Klemme. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R7: Kommando-Register
In dieser Klemme sind keine Kommandos implementiert.
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme. KL6021: 0x1785 (6021dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3541 = '5A'. Hierbei entspricht die '0x35' dem ASCII-Zeichen '5' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme, dieser Wert kann nicht verändert werden.
R29: Klemmentyp - Sonderkennung
Im Register R29 steht die Bezeichnung des Sondertyps der Klemme. KL6021-0023: 0x0017 (0023dez)
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest. Bei dieser Klemme gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten.
R35: Anzahl Datenbytes zum Buskoppler
In Register R35 wird die Anzahl der Datenbytes, die zum Buskoppler übertragen werden angezeigt. Dieser Wert ist nicht veränderbar.