KL6023 - Technische Daten
Technische Daten | KL6023 (Wireless-Adapter für EnOcean-Funktechnik) |
|---|---|
Anschluss | 2 mal Zweileiter, direkt an Busklemme KL6021-0023 |
Spannungsversorgung | durch Busklemme KL6021-0023 (mit galvanischer Trennung) |
Verbindungskabellänge zur KL6021-0023 | maximal 300 m |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Frequenzband | 868,35 MHz |
Übertragungsreichweite | Freifeld: ca. 300 m |
Funktelegramm | abhängig vom Sensortyp: |
Empfangsantenne | im Gehäuse integriert |
Gehäuse | Kasten: Polystyrol (grau) mit PG-Verschraubung M16 für Kabelanschluss |
Gewicht | ca. 55 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 52 mm x 50mm x 35,5 mm (ohne PG-Verschraubung) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP66 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Unterstützte EnOcean-Telegramme
Telegramm | RORG | ORG | Kommunikation |
|---|---|---|---|
RPS | F6 | 05 | Repeated Switch Communication |
1BS | D5 | 06 | 1 Byte Communication |
4BS | A5 | 07 | 4 Byte Communication |