KL6021-0023 - Technische Daten
Technische Daten | KL6021-0023 |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1, für Wireless-Adapter (EnOcean-Funktechnik) |
Leitungsimpedanz | ca. 120 Ω |
Verbindungskabel zum Wireless-Adapter KL6023 | 2 mal Zweileiter, Twisted Pair |
Verbindungslänge zum Wireless-Adapter KL6023 | maximal 300 m |
Bitbreite im Prozessabbild | 11 x 8 Bit Nutzdaten, 1 x 8 Bit Control/Status |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 65 mA |
Gewicht | ca. 60 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Unterstützte EnOcean-Telegramme
Telegramm | RORG | ORG | Kommunikation |
|---|---|---|---|
RPS | F6 | 05 | Repeated Switch Communication |
1BS | D5 | 06 | 1 Byte Communication |
4BS | A5 | 07 | 4 Byte Communication |