KL6021-0023 - Einführung

Die serielle Schnittstelle KL6021-0023 verbindet den Wireless-Adapter über ein RS485 Signal. Der Wireless-Adapter KL6023 arbeitet als EnOcean-Funkempfänger und empfängt die Funksignale von EnOcean Sensoren.
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Name | Signal |
---|---|---|
1 | TxD+ | Signalleitung (Transmit Data) |
5 | TxD- | Signalleitung (Transmit Data) |
2 | RxD+ | Signalleitung (Receive Data) |
6 | RxD- | Signalleitung (Receive Data) |
3 | GND | Masse für KL6023 (intern gebrückt mit Klemmstelle 7) |
7 | GND | Masse für KL6023 (intern gebrückt mit Klemmstelle 3) |
4 | +5V | Versorgungsspannung für KL6023 (intern gebrückt mit Klemmstelle 8) |
8 | +5V | Versorgungsspannung für KL6023 (intern gebrückt mit Klemmstelle 4) |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
an | normaler Betrieb | ||
aus | Es ist ein Watchdog-Timer Overflow aufgetreten. Werden vom Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten zur Klemme übertragen, so erlischt die LED RUN. | ||
TxD | grün | Zustand der Sende-Signalleitung | |
RxD | grün | Zustand der Empfangs Signalleitung |