KL6011/KS6011 - Technische Daten
Technische Daten | KL6011, KS6011 |
|---|---|
Technik | TTY |
Übertragungskanäle | 2 (1/1), TxD und RxD, vollduplex |
Übertragungsrate | 1200…19200 Baud, Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parity und ein Stopp-Bit |
Bitübertragung | 2 x 20 mA |
Bürde | < 500 Ω |
Leitungslänge | max. 1000 m twisted pair |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Datenpuffer | 128 Byte Empfangspuffer, 16 Byte Sendepuffer |
Bitbreite im Prozessabbild | Input/Output: 3 x 8 Bit Nutzdaten, 1 x 8 Bit Control/Status (bis 5 x 8 Bit Nutzdaten möglich) |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Stromaufnahme vom K-Bus | 55 mA typ. |
Gewicht | ca. 60 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |