Standardformat

Im Standardformat wird die KL6001/KS6001 defaultmäßig mit 4 Byte (einstellbar: 2 bis 6 Byte über R35) Eingangs- und Ausgangsdaten gemappt.

Anmerkung: Im Standardformat wird das Control-/Status-Byte für Register- und Prozessdaten Kommunikation genutzt.

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: egal

Motorola-Format: egal

Word-Alignment: egal

3

 

 

2

D4(opt.)

D3(opt.)

1

D2(opt.)

D1(opt.)

0

D0

CB/SB

Alternatives Format

Im alternativen Format wird die KL6001/KS6001 mit 4/6 Byte Eingangs- und 4/6 Byte Ausgangsdaten gemappt. Die KL6001/KS6001 wird in dem Alternativformat ausgeliefert.
Anmerkung: Im alternativen Format wird das Control-/Status-Byte nur für die Registerkommunikation und das Ser. Control-/Status-Byte nur für den Daten-Handshake genutzt.

Default für: CANopen-, CANCAL-, DeviceNET-, ControlNet-, RS232- und RS485-Koppler

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: nein

Motorola-Format: nein

Word-Alignment: nein

3

 

 

2

 

 

1

D2

D1

0

D0

Ser-CB/SB

Default für: PROFIBUS- und Interbus-Koppler

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: nein

Motorola-Format: ja

Word-Alignment: nein

3

 

 

2

 

 

1

D1

D2

0

Ser-CB/SB

D0

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja

Motorola-Format: nein

Word-Alignment: nein

3

 

 

2

D2

D1

1

-

D0

0

Ser-CB/SB

CB/SB

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja

Motorola-Format: ja

Word-Alignment: nein

3

 

 

2

D1

D2

1

-

Ser-CB/SB

0

D0

CB/SB

Default für: Lightbus-, Ethernet- und EtherCAT-Koppler sowie Busklemmen-Controller (BCxxxx, BXxxxx)

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja

Motorola-Format: nein

Word-Alignment: ja

3

D2

D1

2

-

-

1

D0

Ser-CB/SB

0

-

CB/SB

Bedingungen

I/O Offset

High Byte

Low Byte

Komplette Auswertung: ja

Motorola-Format: ja

Word-Alignment: ja

3

D1

D2

2

-

-

1

Ser-CB/SB

D0

0

-

CB/SB

Legende

Komplette Auswertung

Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt.

Motorola-Format

Es ist das Motorola oder Intel Format einstellbar.

Wort-Alignment

Die Klemme liegt auf einer Wordgrenze im Buskoppler.

CB

Control- Byte (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge).

SB

Status- Byte (erscheint im Prozessabbild der Eingänge).

Ser.-CB

Control-Byte für den Handshake (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge).

Ser. SB

Status-Byte für den Handshake (erscheint im Prozessabbild der Eingänge).

D0-D4

Datenbyte 0 - 4

“-“

Dieses Byte wird von der Klemme nicht benutzt und belegt.