Registerübersicht
Adresse | Bezeichnung | Defaultwert | R/W | Speichermedium |
|---|---|---|---|---|
R0 | Anzahl Datenbytes im Sende-Puffer | variabel | R | RAM |
R1 | Anzahl Datenbytes im Empfangs-Puffer | variabel | R | RAM |
R2…R5 | reserviert | 0x0000 | R |
|
R6 | Diagnose-Register | variabel | R | RAM |
R7 | Kommandoregister - nicht benutzt | 0x0000 | R |
|
R8 | Klemmentyp | 6001 | R | ROM |
R9 | Firmware-Version | 0x???? | R | ROM |
R10 | Multiplex-Schieberegister | 0x0218 | R | ROM |
R11 | Signalkanäle | 0x0130 | R | ROM |
R12 | minimale Datenlänge | 0x3030 | R | ROM |
R13 | Datenstruktur | 0x0000 | R | ROM |
R14 | reserviert | 0x0000 | R |
|
R15 | Alingment-Register | variabel | R/W | RAM |
R16 | Hardware Versionsnummer | 0x???? | R/W | SEEROM |
R17 | reserviert | 0x0000 | R/W | SEEROM |
R18 | Puffer voll - Meldung | 0x0080 | R/W | SEEROM |
R19…R30 | reserviert | 0x0000 | R/W | SEEROM |
R31 | Code-Wort-Register | variable | R/W | RAM |
R32 | Baudrate | 0x0006 | R/W | SEEROM |
R33 | Datenrahmen | 0x0003 | R/W | SEEROM |
R34 | Feature-Register | 0x0003 | R/W | SEEROM |
R35 | Anzahl Datenbytes zum Buskoppler | 0x0003 | R/W | SEEROM |
R36…R47 | reserviert | 0x0000 | R/W | SEEROM |