KL6001/KS6001 - Einführung

Serielle Schnittstelle RS232
Die serielle Schnittstelle KL6001/KS6001 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS232-Schnittstelle. Die Schnittstelle arbeitet normkonform nach CCITT V.28 / DIN 66259-1. Das an die Klemme angeschlossene Gerät kommuniziert über den Buskoppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 19.200 Baud. Die RS232-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.