Prozessabbild
Die KL5151-0021 stellt sich im Prozessabbild mit jeweils 5 Byte Ein- und Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|
Byte | ||
Doppel-Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
Byte | SB2 | CB2 |
Doppel-Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
Legende
SB1: Status-Byte 1
CB1: Control-Byte 1
SB1: Status-Byte 2 (nicht benutzt)
CB1: Control-Byte 2 (nicht benutzt)
DataIN1: aktueller oder im Latch gespeicherter Wert des 32-Bit-Zählers (die Auswahl erfolgt mit Bit CB1.1 des Control-Bytes)
DataOUT1: Compare-Wert zum Setzen des Komparator-Ausgangs (die Freigabe erfolgt mit Bit CB1.6 des Control-Bytes)
DataIN2: 32 Bit Latch
DataOUT2: Compare-Wert zum Rücksetzen des Komparator-Ausgangs
- Die Bedeutung des Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Bytes.
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL5151-0021 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Byte) ist nicht möglich, da Control- und Status-Byte für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der Klemme erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen, wird die KL5151-0021 mit ihrem kompletten Prozessabbild dargestellt! |