Prozessdatenaustausch

Prozessdaten

Die Klemme KL5121 belegt 6 Byte im Eingangs- und 6 Byte im Ausgangsabbild des Kopplers. Es existieren zwei logische Kanäle: Datenkanal 0 und Datenkanal 1.

Daten Kanal 0

Der Daten Kanal Null besteht aus dem Control Byte 0, Eingangsdaten Word 0, Status Byte 0 und Ausgangsdaten Word 0.
Über den Kanal Null erfolgen die Freigaben für die Ausgabefunktionen und es werden Statusinformationen eingelesen. Außerdem kann auf Parameterdaten zugegriffen werden.

Ausgangsdaten der Steuerung

CT-0: Control Byte 0
D0-0, D1-0: Eingangsdaten-Word 0 der Klemme

Eingangsdaten der Steuerung

ST-0: Status Byte 0
D0-0, D1-0: Ausgangsdaten-Word 0 der Klemme

Control Byte 0

Das Control Byte 0 wird nur für Registerzugriffe verwendet

MSB

REG = 0

 

 

 

 

 

 

 

Status Byte 0

Der Zustand der Eingänge kann über das Status Byte 0 eingelesen werden.

REG = 0

FEHLER_BIT (reserviert)

 

 

 

A_EINGANG

B_EINGANG

LATCH_EINGANG

Ausgangsdaten-Word 0

Der aktuelle Zählerstand wird im Ausgangsdaten-Word Null der Klemme gelesen. Die Klemme liefert das Ausgangsdaten-Word Null.

Bit Nr.

Bedeutung

Bit 0 - 15

Aktueller Zählerstand des Encoders

Eingangsdaten-Word 0

Über das Eingangsdaten-Word Null der Klemme erfolgen die kanalspezifischen Freigaben. Für jeden Kanal wird ein Nibble des Datenwords reserviert.

Kanal 1

Nibble

Bedeutung

0000

Es ist keine Freigabe vorhanden. War die automatische Schaltfunktion vorher aktiv, so wird diese zurückgesetzt, d.h. falls ein Werkstück bereits erfasst wurde, wird dieses nicht mehr bearbeitet, wenn die automatische Funktion wieder aktiv wird.

0001

Freigabe der automatischen Schaltfunktion

0111

Freigabe des „Leimdüsentests“. War vorher die automatische Schaltfunktion aktiv, so wird diese unterbrochen und später fortgesetzt, wenn ein Wechsel der Betriebsarten ohne Zurücknahme der Freigabe erfolgt (z. B. von 0001 auf 0111 auf 0001)

0011

Ausgang auf Pegel High. Unterbrechung der Schaltfunktion, wenn diese vorher aktiviert wurde.

0101

Ausgang auf Pegel Low. Unterbrechung der Schaltfunktion, wenn diese vorher aktiviert wurde.

Analog werden die restlichen Nibble für die Kanäle 2 - 4 belegt.

Daten Kanal 1

Über den Daten Kanal 1 werden die Schaltwerte zur Klemme übertragen. Diese werden flüchtig im RAM der Klemme gespeichert. Der Zugriff auf diesen Datensatz ist identisch mit dem Zugriff auf den Registersatz der Klemme.

Ausgangsdaten der Steuerung

CT-1: Control-Byte 1
D0-1, D1-1: Eingangsdaten Word 1 der Klemme

Eingangsdaten der Steuerung

ST-1: Status-Byte 1
D0-1, D1-1: Ausgangsdaten Word 1 der Klemme

Control-Byte 1

Das Control-Byte 1 wird von der Steuerung zur Klemme übertragen und dient zum Zugriff auf die Ausgabetabelle.

Bit Nr.

 

Bedeutung

Bit 0 - 5

000000-111111

Address-Bits A0 bis A5 der Ausgabetabelle

Bit 6

0/1

0: Read
1: Write

Bit 7

0/1

Tabellen-Bit
Diese Bit muss bei Tabellenzugriffen gesetzt sein. Sieht der Controller in der Klemme hier eine negative Flanke, so wird die Auswertung der Ausgabetabelle gestartet, d.h. ein evtl. notwendiges Sortieren etc. wird vorgenommen.

Status-Byte 1

Das Status-Byte 1 wir von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Bit Nr.:

 

Bedeutung

Bit 0 - 5

000000-111111

Address-Bit A0 bis A5 der Ausgabetabelle

Bit 6

0/1

don´t care

Bit 7

1

Quittung für den Tabellenzugriff

Ausgangsdaten Word 1

Das Ausgabedaten-Word AW1 gibt bei einem Tabellenzugriff den adressierten Tabelleneintrag wieder.

Bit Nr.

Bedeutung

Bit 0 - 15

Inhalt des adressierten Tabelleneintrages

Eingangsdaten-Word 1

Das Eingangsdaten-Word EW1 wird bei einem Schreibzugriff der Steuerung in die Tabelle eingetragen.

Bit Nr.

Bedeutung

Bit 0 - 15

Eintrag in die Ausgabetabelle

Ausgabetabelle

In die Ausgabetabelle müssen die entsprechenden Werte für die entsprechende Funktion eingetragen werden (max. 60 Schaltwerte).

Index

Eintrag

0

Anzahl N der Einträge für den ersten Ausgang

1

Anzahl M der Einträge für den weiten Ausgang

2

Anzahl O der Einträge für den dritten Ausgang

3

Anzahl P der Einträge für den vierten Ausgang

4

Schaltwert 1 Kanal 1

…

 

N+4

Schaltwert N Kanal 1

N+5

Schaltwert 1 Kanal 2

...

 

N+M+4

Schaltwert M Kanal 2

N+M+5

Schaltwert 1 Kanal 3

…

 

N+M+O+4

Schaltwert O Kanal 3

N+M+O+5

Schaltwert 1 Kanal 4

 

 

N+M+O+P+4

Schaltwert P Kanal 4