Standard Format
Die KL5121 wird abhängig von den eingestellten Parametern im Buskoppler gemappt. Die Klemme belegt immer Speicherplatz im PA der Eingänge und Ausgänge.
Default: CANCAL-, CANopen-, DeviceNet-, RS232-, RS485- und ControlNet-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal Motorola-Format: nein Word-Alignment: nein | 0 | D0-0 | CT/ST-0 |
1 | CT/ST-0 | D1-0 | |
2 | D1-1 | D0-1 | |
3 |
|
|
Default: Interbus- und Profibus-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal Motorola-Format: ja Word-Alignment: nein | 0 | D1-0 | CT/ST-0 |
1 | CT/ST-0 | D0-0 | |
2 | D0-1 | D1-1 | |
3 |
|
|
Default: Lightbus-, Ethernet- und EtherCAT-Koppler sowie Busklemmen Controller (BCxxxx, BXxxxx)
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal Motorola-Format: nein Word-Alignment: ja | 0 | - | CT/ST-0 |
1 | D1-0 | D0-0 | |
2 | - | CT/ST-0 | |
3 | D1-1 | D0-1 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal Motorola-Format: ja Word-Alignment: ja | 0 | - | CT/ST-0 |
1 | D0-0 | D1-0 | |
2 | - | CT/ST-0 | |
3 | D0-1 | D1-1 |
Legende
Komplette Auswertung | Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt. |
Motorola-Format | Es ist das Motorola oder Intel Format einstellbar. |
Wort-Alignment | Die Klemme liegt auf einer Wordgrenze im Buskoppler. |
CB | Control- Byte (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge). |
SB | Status- Byte (erscheint im Prozessabbild der Eingänge). |
D0/D1 | Counter Wort (lesen/setzen) |
(D2) | Zusammen mit D3/D4 wird hier die Periodendauer ausgegeben. |
D3/D4 | Latch-Wort (lesen) |
“-“ | Dieses Byte wird von der Klemme nicht benutzt und belegt. |