Technische Daten
Technische Daten | KL5121, KS5121 |
|---|---|
Geberanschluss | A, B, Latch, Gate |
Geberbetriebsspannung | 24 VDC |
Zähler | 16 Bit, binär |
Grenzfrequenz | 1 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung) |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsstrom | 0,5 A |
Schaltzeiten | < 100 µs |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | 60 mA typ. |
Bitbreite im Prozessabbild | Input/Output: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |