Anschlussbelegung und LEDs

KL5111/KS5111 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für | |
|---|---|---|---|
A | 1 | Count-Eingang, gezählt werden die positiven Flanken der Eingangsimpulse | |
+24 V | 2 | +24 V Versorgungsspannung zur Geberversorgung | |
0 V | 3 | 0 V Versorgungsspannung zur Geberversorgung | |
C | 4 | Gate-Eingang | C=0: Zähler freigegeben |
C=1: Zähler gesperrt | |||
B | 5 | Vor-/Rückwärts-Eingang | B=0: Zählrichtung vorwärts |
B=1: Zählrichtung rückwärts | |||
+24 V | 6 | +24 V Versorgungsspannung zur Geberversorgung | |
0 V | 7 | 0 V Versorgungsspannung zur Geberversorgung | |
Schirm | 8 | Schirmanschluss | |
KL5111/KS5111 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
A | grün | Ein | Count-Eingang gesetzt |
B | grün | Aus | Vor/Rückwärts-Eingang nicht gesetzt (Zählrichtung vorwärts) |
Ein | Vor/Rückwärts-Eingang gesetzt (Zählrichtung rückwärts) | ||
C | grün | Aus | Gate-Eingang nicht gesetzt (Zähler freigegeben) |
Ein | Gate-Eingang gesetzt (Zähler gesperrt) | ||