Datenaustausch, Funktion
Über die Prozessdaten (A0-A5, E0-E5) erfolgt die Kommunikation mit dem Servoverstärker. Dabei ist
- A0/E0 das Control/Status-Byte für die Betriebsdaten-Kommunikation, und
- A3/E3 das Control/Status-Byte für die Parameter-und Servo-Status- Kommunikation mit dem Gerät.
Betriebsdaten Status-Byte E0
Das Betriebsdaten Statusbyte gibt im Prozessdatenaustausch mögliche Fehlermeldungen des Servoverstärkers aus.
MSB
REG=0 | ERROR | ALARM | KOM_ERR | CRC_ERR |
|
|
|
Bit | Beschreibung |
|---|---|
ERROR | Wird gesetzt, wenn ALARM bzw. KOM_ERR gesetzt ist. |
ALARM | Das Alarm-Bit des Servoverstärkers wird hier eingeblendet. |
KOM_ERR | Eine Kommunikationsstörung liegt vor. Es werden keine gültigen Daten ausgetauscht.
|
CRC_ERR | Bei der Datenübertragung treten fehlerhafte Telegramme auf (evtl. EMV). |
Parameter Control-Byte A3 beim Setzen des Servo Controls (Bit 7 = 0)
Mit diesem Control-Byte werden verschiedene Aktionen im Servoverstärker ausgeführt.
MSB
REG=0 |
| RD_PARH | RD_PARL | RS_ANS | RF | /NSTOP | /PSTOP |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
REG | Dieses Bit schaltet zwischen der Servo-Parameter und Servo-Control/Status Kommunikation um. |
RD_PARH | Read Parameter High Word (Parameter Adresse in A4) |
RD_PARL | Read Parameter Low Word (Parameter Adresse in A4) |
RS_ANS | Reset der Ansprechüberwachung bzw. des Schleppfehlers. |
RF | Reglerfreigabe. Es erfolgt die Freigabe der Endstufe, gleichzeitig wird (falls vorhanden) die Bremse freigegeben. |
/NSTOP (aktiv low) | Negative Sollwerte werden auf den Sollwert Null gesetzt. |
/PSTOP (aktiv low) | Positive Sollwerte werden auf den Sollwert Null gesetzt. |
Parameter Status-Byte E3 bei der Erfassung des Servo-Status
Das aktivierte Servo-Status-Word wird fortlaufend vom Servo gelesen und aktualisiert.
MSB
REG=0 | KOM_ERR | RD_PARH_Q | RD_PARL_Q | SERV_ERR | RF_Q | /NSTOP_Q | /PSTOP_Q |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
REG | 0: Der Kanal bestehend aus A3, A4, A5, E3, E4, E5 befindet sich in der Betriebsart mit der das Servo-Control/Status bedient wird. |
KOM_ERR | Ein Fehler in der Datenübertragung ist aufgetreten. |
RD_PARH_Q | In E4, E5 steht das High Word des angeforderten Parameterwertes. |
RD_PARL_Q | In E4, E5 steht das Low Word des angeforderten Parameterwertes. |
SERV_ERR | Das Leistungsteil des Servo meldet einen Fehler. |
RF_Q | Die Endstufe und eine evtl. vorhandene Bremse sind freigegeben. |
/NSTOP_Q (aktiv low) | 1: Negative Sollwerte sind möglich. |
/PSTOP (aktiv low) | 1: Positive Sollwerte sind möglich. |
Parameter Control-Byte A3 in der Parameter Betriebsart (Bit 7 = 1)
Die Parameterdaten werden mit der Parameteradresse in einen Zwischenspeicher geschrieben und auf Anforderung zum Servo übertragen. Diese Anforderung kann mit dem letzten Buffereintrag erfolgen. Von der Klemme wird der Datenrahmen gebildet und die Checksumme überprüft und ausgewertet. Die Parameterdaten bilden maximal ein Doppelword, es können jedoch auch kürzere Parameterdaten gesendet werden.
MSB
REG=1 |
| RD_PARH | RD_PARL |
| PUT_HW | PUT_LW | TRS_BUF |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
REG | Dieses Bit schaltet zwischen der Servo-Parameter und Servo-Control/Status Kommunikation um. |
RD_PARH | Read Parameter High Word (Parameter Adresse in A4) |
RD_PARL | Read Parameter Low Word (Parameter Adresse in A4) |
PUT_HW | Schreibe High Word des Parameters in Buffer (A4, A5 Parmeter High Word). |
PUT_LW | Schreibe Low Word des Parameters in Buffer (A4, A5 Parmeter High Word). |
TRS_BUF | Schreibe Daten vom Buffer auf Parameter Adresse, die durch A4 festgesetzt wird. |
Parameter Status-Byte E3 in der Parameter Betriebsart
Bei der Parameter Kommunikation (REG = 1) mit dem Servo werden im Status-Byte verschiedene Quittungen ausgegeben.
MSB
REG=1 | KOM_ERR | RD_PARH_Q | RD_PARL_Q | SERV_ERR | PUT_HW_Q | PUT_LW_Q | TRS_BUF_Q |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
REG | 1: Der Kanal bestehend aus A3, A4, A5, E3, E4, E5 befindet sich in der Betriebsart mit der die Parameter Kommunikation durchgeführt wird. |
KOM_ERR | Ein Fehler in der Datenübertragung ist aufgetreten. |
RD_PARH_Q | In E4, E5 steht das High Word des angeforderten Parameterwertes. |
RD_PARL_Q | In E4, E5 steht das Low Word des angeforderten Parameterwertes. |
SERV_ERR | Das Leistungsteil des Servo meldet einen Fehler. |
PUT_HW_Q | Das High Word wurde in den Buffer geschrieben. |
PUT_LW_Q | Das Low Word wurde in den Buffer geschrieben. |
TRS_BUF_Q | Daten wurden erfolgreich übertragen. |