Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL5001/KS5001 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
D+ | 1 | SSI-Dateneingang D+ |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
Cl+ | 4 | Cock-Ausgang CL+ |
D- | 5 | SSI-Dateneingang D- |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
Cl- | 8 | Cock-Ausgang CL- |
KL5001/KS5001 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlischt die grüne LED. | ||