Einführung

Analogklemme mit zwei Eingangs- und zwei Ausgangskanälen, -10 V bis 10 V
Die Busklemme KL4494 kombiniert zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge in einem Gehäuse und verarbeitet Signale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät bzw. zur Prozessebene transportiert. Die Ein- und Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, das vom 0 V Powerkontakt galvanisch getrennt ist. Die RUN-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.