Technische Daten

Technische Daten

KL4414/KS4414

KL4424/KS4424

Anzahl der Ausgänge

4

Ausgangsstrom

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

Bürde

< 350 Ω (kurzschlussfest)

Versorgung der Ausgänge

24 VDC (oder 15 VDC mit Netzteilklemme KL9515) über die Powerkontakte

Auflösung

12 Bit

Genauigkeit

0,1%

Wandlungszeit

ca. 4 ms

Bitbreite im Prozessabbild

Output: 4 x 16 Bit Nutzdaten, 4 x 8 Bit Control/Status (optional)

Potenzialtrennung

500 V (K-Bus/Signalspannung)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den K-Bus und über die Powerkontakte

Stromaufnahme aus dem K-Bus

typisch 20 mA (5 V)

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

typisch 40 mA (24 V)

Steckbare Verdrahtung

bei allen KSxxxx-Klemmen

Gewicht

ca. 80 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)

   0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen

CE, UKCA, cULus, EAC, GL,
ATEX

CE, UKCA, cULus, EAC, GL,
ATEX, IECEx, cFMus

Ex-Kennzeichnungen

Standard

KL4414/KS4414

KL4424/KS4424

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc

IECEx

-

Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc

cFMus

-

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc