Einführung


Die KL4414/KS4414 erzeugen Signale im Bereich von 0 mA ... 20 mA.
Die KL4424/KS4424 erzeugen Signale im Bereich von 4 mA ... 20 mA.
Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangsstufe wird durch die 24 V Versorgung gespeist. Bei der Busklemme KL4414 sind die vier Ausgänge in Zweileitertechnik ausgeführt. Die Busklemme besitzt ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.