KL4404 und KL4408 - Grundlagen zur Funktion
Die analogen Ausgangsklemmen KL4404 und KL4408 erzeugen Signale im Bereich von 0 V bis +10 V mit einer Auflösung von 12-Bit (4095 Schritte). Bei den Ausgängen handelt es sich um Single-Ended-Ausgänge mit einem gemeinsamen Massepotential.
Format der Ausgabewerte
Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt ( -1integer entspricht 0xFFFF). Über das Feature-Register R32 sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung, Siemens-Format).
Ausgabewert | Ausgangsspannung | |
|---|---|---|
hexadezimal | dezimal | |
0x0000 | 0 | 0 V |
0x3FFF | 16383 | +5 V |
0x7FFF | 32767 | +10 V |
Gleichungen für die Prozessdaten
Die Prozessdaten, die zur Busklemme übertragen werden, berechnen sich aus den folgenden Gleichungen:
Weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv
Ydac = X x Aa + Ba | (1.0) |
Herstellerskalierung aktiv (Default- Einstellung)
Y1 = Bh + Ah x X | (1.1) |
Ydac = Y1 x Aa + Ba |
|
Anwenderskalierung aktiv
Y2 = Bw + Aw x X | (1.2) |
Ydac = Y2 x Aa + Ba |
|
Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv
Y1 = Bh + Ah x X | (1.3) |
Y2 = Bw + Aw x Y1 | (1.4) |
Ydac = Y2 x Aa + Ba |
|
Legende
X: | Prozessdaten der Steuerung |
|
Ydac: | Prozessdaten zum D/A-Wandler |
|
Ba , Aa: | Hersteller Gain- und Offsetabgleich | |
Bh , Ah: | Hersteller-Skalierung | |
Bw, Aw: | Anwender-Skalierung |
Die Geradengleichungen werden über Register R32 aktiviert.