Technische Daten
Technische Daten | KL4404, KS4404 | KL4434, KS4434 |
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Signalspannung | 0 V ... +10 V | -10 V ... +10 V |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) | |
Auflösung | 12 Bit | |
Genauigkeit | 0,1% | |
Wandlungszeit | ca. 4 ms | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 20 mA (5 V) | |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | typisch 15 mA (24 V) | |
Bitbreite im Prozessabbild | Output: 4 x 16 Bit Nutzdaten, 4 x 8 Bit Control/Status (optional) | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Gewicht | ca. 85 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, UL, EAC, GL, ATEX | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |