Einführung


Die analogen Ausgangsklemmen KL4404/KS4404 erzeugen Signale im Bereich von 0 V bis 10 V.
Die analogen Ausgangsklemmen KL4434/KS4434 erzeugen Signale im Bereich von -10 V bis +10 V.
Die Spannungen werden mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die vier Ausgänge der Busklemmen sind in Zweileitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.