Prozessdatenaustausch
Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Mit dem Control-Byte kann ein Gain- und Offsetabgleich der Klemme durchgeführt werden. Damit ein Abgleich der Klemme durchgeführt werden kann, muss das Code-Wort in R31 eingetragen werden. Anschließend kann der Gain und Offset der Klemme abgeglichen werden. Erst durch Zurücksetzen des Code-Worts werden die Parameter permanent gespeichert!
Bit | Beschreibung |
---|---|
Bit 7 | 0bin |
Bit 6 | 1bin: Abgleichfunktion der Klemme wird aktiviert |
Bit 5 | reserviert |
Bit 4 | 1bin: Gain-Abgleich |
Bit 3 | 1bin: Offset-Abgleich |
Bit 2 | 0bin: langsamer Takt = 1000 ms 1bin: schneller Takt = 50 ms |
Bit 1 | 1bin: rauf |
Bit 0 | 1bin: runter |
Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Bei der KL4132 hat das Status-Byte im Prozessdatenaustausch keine Funktion.