Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL4132/KS4132 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
Output1 | 1 | + Ausgang 1 |
n.c. | 2 | Nicht belegt |
GND | 3 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output2 | 5 | + Ausgang 2 |
n.c. | 6 | Nicht belegt |
GND | 7 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL4132/KS4132 - LED-Beschreibung
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (siehe Feature-Register). | ||