Grundlagen zur Funktion
Die analoge Ausgangsklemme KL4132 erzeugt Signale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Ausgangsspannung wird mit bis zu 16 Bit Auflösung von der Klemme ausgegeben. Die Ausgangsspannung wird galvanisch getrennt von der Klemmenbusebene ausgegeben.
Die LEDs geben den Betriebszustand des dazugehörigen Klemmenkanals wieder.
- grüne Run-LED:
- Ein: normaler Betrieb
- Aus: Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden vom Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (s. Feature-Register).
Eingabeformat der Prozessdaten
Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt (integer -1 entspricht 0xFFFF).
Ausgabewert | Prozessdatum | |
|---|---|---|
dez | hex | |
-10 V | -32767 | 0x8001 |
-5 V | -16383 | 0xC001 |
0 V | 0 | 0x0000 |
5V | 16383 | 0x3FFF |
10 V | 32767 | 0x7FFF |
Prozessdaten
Die Prozessdaten, die vom Buskoppler kommen, werden wie folgt an den Prozess ausgegeben:
Y_0 = B_a + A_a*X | (1.0) | Weder Anwender- noch Herstellerskalierung aktiv. |
Y_1 = B_h + A_h * X | (1.1) | Herstellerskalierung aktiv |
Y_2 = B_w + A_w * X | (1.2) | Anwenderskalierung aktiv |
Y_1 = B_h + A_h * X | (1.3) | Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv |
Legende
Name | Bezeichnung | Register |
|---|---|---|
X | Prozessdaten der SPS | - |
B_a | Hardware-Abgleich Offset | |
A_a | Hardware-Abgleich Gain | |
B_h | Hersteller-Skalierung: Offset | |
A_h | Hersteller-Skalierung: Gain | |
B_w | Anwender-Skalierung: Offset | |
A_w | Anwender-Skalierung: Gain | |
Y_dac | Ausgabewert zum D/A-Wandler | - |
Die Geradengleichungen werden über Register R32 aktiviert