Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.2

  • Technische Daten aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Neue Titelseite
  • Revisionsstand aktualisiert

3.1

  • Kapitel „Hinweise zum ESD-Schutz“ aktualisiert
  • Kapitel „Beckhoff Identification Code (BIC)“ hinzugefügt
  • Firm- und Hardware-Stände aktualisiert

3.0

  • Migration
  • Technische Daten aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel Konfigurations-Software KS2000 und Zugriff aus dem Anwenderprogramm hinzugefügt

Firmware- (FF) und Hardware-Stände (HH)

Dokumentation,
Version

KL4132, KS4132

FF

HH

3.2

3D

08

3.1

3D

07

3.0

3A

06

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 35 04 1B 01:

35 - Produktionswoche 35
04 - Produktionsjahr 2004
1B - Firmware-Stand 1B
01 - Hardware-Stand 01