Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL4112, KS4112 - Anschlussbelegung | ||
---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
Output1 | 1 | + Ausgang 1 |
+24 V | 2 | 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Power-Kontakt) |
GND | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Power-Kontakt) |
Shield | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output2 | 5 | + Ausgang 2 |
+24 V | 6 | 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Power-Kontakt) |
GND | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Power-Kontakt)) |
Shield | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL4112, KS4112 – LED-Beschreibung | |||
---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (siehe Feature-Register). |