KL4034/KS4043
Default-Mapping für: CANopen-, CANCAL-, DeviceNet-, ControlNet-, Modbus-, RS232- und RS485-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: nein | 0 | Ch0 D1 | Ch0 D0 |
1 | Ch1 D1 | Ch1 D0 | |
2 | Ch2 D1 | Ch2 D0 | |
3 | Ch3 D1 | Ch3 D0 |
Default-Mapping für: Profibus- und Interbus-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: nein | 0 | Ch0 D0 | Ch0 D1 |
1 | Ch1 D0 | Ch1 D1 | |
2 | Ch2 D0 | Ch2 D1 | |
3 | Ch3 D0 | Ch3 D1 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Ch0 D0 | Ch0 CB/SB |
1 | Ch1 CB/SB | Ch0 D1 | |
2 | Ch1 D1 | Ch1 D0 | |
3 | Ch2 D0 | Ch2 CB/SB | |
4 | Ch3 CB/SB | Ch2 D1 | |
5 | Ch3 D1 | Ch3 D0 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Ch0 D1 | Ch0 CB/SB |
1 | Ch1 CB/SB | Ch0 D0 | |
2 | Ch1 D0 | Ch1 D1 | |
3 | Ch2 D1 | Ch2 CB/SB | |
4 | Ch3 CB/SB | Ch2 D0 | |
5 | Ch3 D0 | Ch3 D1 |
Default-Mapping für: Lightbus-, EtherCAT- und Ethernet-Koppler sowie Busklemmen Controller (BCxxxx, BXxxxx)
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Res. | Ch0 CB/SB |
1 | Ch0 D1 | Ch0 D0 | |
2 | Res. | Ch1 CB/SB | |
3 | Ch1 D1 | Ch1 D0 | |
4 | Res. | Ch2 CB/SB | |
5 | Ch2 D1 | Ch2 D0 | |
6 | Res. | Ch3 CB/SB | |
7 | Ch3 D1 | Ch3 D0 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Res. | Ch0 CB/SB |
1 | Ch0 D0 | Ch0 D1 | |
2 | Res. | Ch1 CB/SB | |
3 | Ch1 D0 | Ch1 D1 | |
4 | Res. | Ch2 CB/SB | |
5 | Ch2 D0 | Ch2 D1 | |
6 | Res. | Ch3 CB/SB | |
7 | Ch3 D0 | Ch3 D1 |
Legende
Komplette Auswertung | Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt. |
Motorola-Format | Es ist Motorola- oder Intel-Format einstellbar. |
Word-Alignment | Die Klemme liegt auf einer Wortgrenze im Buskoppler. |
Ch n CB | Control-Byte für Kanal n (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge). |
Ch n SB | Status-Byte für Kanal n (erscheint im Prozessabbild der Eingänge). |
Ch n D0 | Kanal n, Datenbyte 0 (niederwertigste Byte) |
Ch n D1 | Kanal n, Datenbyte 1 (höchstwertigste Byte) |
Res. | Reserviert: dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat aber kein Funktion. |