KL4034/KS4034 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL4034/KS4034 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
Output1 | 1 | + Ausgang 1 |
GND | 2 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
Output3 | 3 | + Ausgang 3 |
GND | 4 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output2 | 5 | + Ausgang 2 |
GND | 6 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
Output4 | 7 | + Ausgang 4 |
GND | 8 | Interne Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL4034/KS4034 - LED-Beschreibung | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
LED Run1 | grün | Ein: | Normaler Betrieb |
Aus: | Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden zum Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (siehe Feature-Register). | ||